L'affidabilità si basa sull'esperienza

Con la sua tecnologia affidabile e collaudata supportata da oltre 25 anni di leadership ed esperienza, il 2027 X15™ ti dà la sicurezza di andare avanti senza paura.

Alternatore motore X15

Efficienza del carburante migliorata fino al 4%

Le ottimizzazioni del motore di base contribuiscono a migliorare fino al 4% l'efficienza del carburante, mantenendo un consumo di gasolio simile (rispetto all'EPA X15™ 2024).

Motore X15

Sistema a peso neutro

Il blocco motore scolpito riduce il peso del motore e aggiunge resistenza nei punti giusti, dando vita a un sistema dal peso neutro che consente di massimizzare il carico utile.

Vista laterale del motore X15

Fino a 605 CV e 2,050 lb-ft di coppia

Con un massimo di 605 cavalli e 2,050 lb-ft di coppia, l'X15 ha la potenza necessaria per superare qualsiasi ostacolo disseminato sulle strade di domani.

Conoscere l'X15™ 2027

Approfondisci il design e le caratteristiche dell'X15 2027 con questo modello interattivo.

 

Alternatore 48V
Design del pistone
Filtri a cartuccia
Miglioramento della riduzione catalitica selettiva
Sistema a peso neutro
Riscaldamento elettrico

Alternatore 48V

Design del pistone

Filtri a cartuccia

SCR migliorato

Sistema a peso neutro

Riscaldamento elettrico

 
 
 
01

Alternatore 48V

Questo design semplice incorpora una tecnologia già nota per fornire energia dedicata al sistema di riscaldamento elettrico Cummins.

 
 
 
 
02

Design del pistone

L'evoluzione del design della coppa del pistone aumenta il rapporto di compressione, mentre le modifiche al mantello del pistone riducono l'attrito, migliorando l'efficienza del carburante.

 
 
 
 
03

Filtri a cartuccia

​​​​​​​La manutenzione è facilitata dai filtri a cartuccia che non solo riducono i costi, ma minimizzano anche l'impatto ambientale. 

 
 
 
 
04

SCR (riduzione catalitica selettiva) migliorata

La tecnologia aggiornata del catalizzatore massimizza la conversione degli NOx e migliora le prestazioni a bassa temperatura.

 
 
 
 
05

Sistema a peso neutro

Il blocco motore scolpito riduce il peso del motore e aggiunge forza nei punti giusti, compensando l'aumento di peso del sistema di post-trattamento e dando vita a un sistema dal peso neutro che si traduce in un carico utile più elevato e in un maggior numero di lavori completati.

 
 
 
 
06

Riscaldamento elettrico

Progettato specificamente per i veicoli commerciali pesanti, questo sistema di riscaldamento funziona indipendentemente dal motore. Permette ai catalizzatori di raggiungere più velocemente la temperatura di esercizio durante gli avviamenti a freddo e consente una gestione termica on-demand. Anche l'efficienza e le prestazioni del motore sono ottimizzate senza compromettere la gestione termica.

 

 

Visita la pagina del prodotto per trovare dettagli più approfonditi sull'X15 2027
come le specifiche del prodotto, le risorse del motore e molto altro.

Visita le specifiche del prodotto

Altre risorse per l'X15

Iscriviti alla newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità e aggiornamenti sui prodotti.

Domande frequenti

Trova le risposte a tutte le tue domande sull'X15 2027.

Articoli correlati

Trova articoli e altra letteratura sull'X15.

HELM™ Cummins

La prima serie di piattaforme motore del settore, progettate per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità e le tue esigenze aziendali.
Motore X15 appeso a un soffitto

Non perdere le ultime novità sul 2027 X15

Il 2027 X15 è costruito per resistere agli ostacoli futuri. Rimani aggiornato sulle ultime novità e aggiornamenti sui prodotti.