Sospensione RideSentry™

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Rimorchio CDBS
Sospensioni per rimorchi RideSentry

La sospensione per rimorchi RideSentry è un sistema rivoluzionario che offre ai proprietari di flotte una lunga serie di vantaggi in termini di prestazioni. L'usura degli pneumatici, gli incidenti stradali, i danni ai marciapiedi e le spese di manutenzione si riducono grazie all'utilizzo del sistema. L'unica sospensione con un design a parallelogramma, RideSentry è un sistema compatto e integrato che garantisce una guida fluida e stabile e una migliore maneggevolezza per una maggiore durata del rimorchio.

Caratteristiche e vantaggi

Durata e prevenzione dei danni da frenata:

  • L'esclusivo design a parallelogramma di RideSentry migliora la durata della struttura in quanto i bracci di controllo superiori agiscono come roll bar assorbendo le sollecitazioni torsionali imposte all'assale durante le manovre del rimorchio. In caso di urto contro un marciapiede, il gruppo di sospensione ridistribuisce la forza d'urto in modo uniforme su tutta la struttura ed evita costosi danni al carrello
  • La resistenza di RideSentry alle scaffalature è quasi due volte superiore a quella del suo concorrente più vicino

Migliore qualità di guida e stabilità:

  • Il design a parallelogramma di RideSentry elimina il passaggio in banchina
  • Le molle pneumatiche sono posizionate direttamente sugli assali e offrono una corsa ad aria del 100% per una migliore qualità di guida
  • La boccola in gomma brevettata offre una migliore rigidità anteriore e posteriore per migliorare la qualità di guida e ridurre al minimo il rollio
  • Grazie ai bracci di controllo superiori integrati, RideSentry è 23% più stabile di altre sospensioni per rimorchi
  • L'innovativo sistema di scorrimento PinLoc è di serie e combina perni angolati brevettati con una valvola push-pull che consente un facile riposizionamento del cursore ed elimina gli errori del conducente

Migliora la durata degli pneumatici e la frenata:

  • RideSentry utilizza ammortizzatori ad alto rendimento come cuscinetto per ridurre il movimento delle sospensioni e mantenere un migliore contatto tra pneumatico e strada per una maggiore durata dello pneumatico e migliori prestazioni di frenata
  • La boccola in gomma brevettata riduce il movimento in avanti e in dietro della sospensione per migliorare le prestazioni di frenata e l'usura degli pneumatici

Design integrato:

  • Tutti gli elementi sono progettati come parte di un sistema completamente integrato che ottimizza le prestazioni e il peso
  • Assali originali integrati del leader del settore e del più grande produttore di assali per rimorchi al mondo
  • Una varietà di freni e di opzioni per i terminali delle ruote ottimizza il peso e migliora le prestazioni di frenata
  • Il Meritor Tire Inflation System (MTIS™) mantiene un gonfiaggio degli pneumatici corretto e uniforme, riducendo l'usura e aumentando il risparmio di carburante. La tecnologia di rilevamento del calore delle ruote ThermALERT™ di serie avvisa immediatamente i conducenti del surriscaldamento delle ruote, in modo che possano intervenire preventivamente per evitare danni
Modello Classificazione (sospensioni e assali) Altezze di corsa Tipo di sospensione Peso del sistema Metodi di fissaggio Opzioni terminale ruota
MPA40 40.000 libbre. 16.5” 17.5” 18.5” Parallelogramma 1.488 libbre. Sistema PinLoc Varietà di freni e terminali ruota Meritor


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.