Disponibilità del prodotto
America del Nord
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Le sospensioni anteriori indipendenti (IFS) ProTec si basano sulla tecnologia collaudata sul campo della serie ProTec, leader del settore, di sospensioni indipendenti e assali a trave. Realizzata appositamente per le applicazioni più esigenti e sostenuta dalla nostra vasta tradizione nella fornitura di soluzioni innovative on-highway, off-highway e per veicoli speciali da oltre un secolo, ProTec IFS è la nostra risposta ai requisiti richiesti alle sospensioni dal settore dei pullman.
Caratteristiche e vantaggi
- Tecnologia collaudata per le sospensioni indipendenti - Il marchio ProTec è sinonimo di qualità e durata per i veicoli ad alta mobilità da oltre 20 anni e le nuove sospensioni anteriori indipendenti ProTec sfruttano questa esperienza nel design e nelle prestazioni
- Costruito per la compatibilità - Sistema di sospensioni e sterzo completamente integrato, progettato per essere un ricambio "drop-in" delle sospensioni esistenti
- Messa a punto specifica per l'applicazione - Ammortizzatori ad alte prestazioni di fornitori commerciali con vari metodi di messa a punto per lo sterzo, le molle, le barre antirollio e gli ammortizzatori, in base alle esigenze dell'applicazione
- Geometria dello sterzo moderna - Le sospensioni rigide e a bassa cedevolezza e i perni dello sterzo migliorano il controllo e la stabilità del guidatore per una maneggevolezza sicura e affidabile
- Test e convalida approfonditi - Simulazione e ottimizzazione tramite analisi agli elementi finiti (FEA) e analisi cinematica, inclusi test di durata e affidabilità dell'intero sistema e del sottosistema nei nostri laboratori di prova
- Eccellenza nella produzione - I componenti delle sospensioni fusi e il sottotelaio realizzato con precisione garantiscono la durata nel tempo, mentre la cinematica delle sospensioni migliorata migliora la guida e la maneggevolezza
- Facilità d'uso e di manutenzione - Perni delle sospensioni che non richiedono manutenzione
- Supporto tecnico senza eguali - Tutti i prodotti sono supportati da OnTrac™ - il nostro pluripremiato team di assistenza - disponibile per assistere i clienti prima, durante e dopo la vendita
Sospensioni anteriori indipendenti ProTec™
Caratteristiche del prodotto
I componenti dei perni di articolazione e delle ruote utilizzati su più piattaforme di produzione garantiscono parti comuni e disponibilità
I componenti e i punti di rotazione brevettati garantiscono un funzionamento uniforme e regolare
Gli ammortizzatori a doppia camera d'aria aumentano il controllo e il comfort, migliorando la durata complessiva dello pneumatico
Freni a disco pneumatici Cummins-Meritor EX+ L per una potenza frenante superiore
I componenti dei perni di articolazione e delle ruote utilizzati su più piattaforme di produzione garantiscono parti comuni e disponibilità
I componenti e i punti di rotazione brevettati garantiscono un funzionamento uniforme e regolare
Gli ammortizzatori a doppia camera d'aria aumentano il controllo e il comfort, migliorando la durata complessiva dello pneumatico
Freni a disco pneumatici Cummins-Meritor EX+ L per una potenza frenante superiore