Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, America Latina
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Autocarro CDBS
Cummins-Meritor ha sviluppato il sistema 17Xe ePowertrain, che eroga fino a 420kW di potenza continua per autocarri pesanti e autobus in configurazioni 6X2 o 4X2. Il design integrato offre un imballaggio e prestazioni efficienti.
Caratteristiche e vantaggi
- Focalizzato su applicazioni pesanti
- Packaging efficiente progettato per i veicoli a passo corto
- Adatto per configurazioni elettriche, ibride in serie e ibride plug-in
- Ingranaggi ottimizzati per la rigenerazione dell'energia
- Ampia gamma di rapporti
- Capacità di trasmissione a tre velocità per i requisiti prestazionali più severi
- Dispone di diverse opzioni di trasmissione per varie applicazioni
- Opzioni di riduzione delle estremità delle ruote per aumentare la coppia delle ruote
- Il design dell'eCarrier ad alta densità di potenza soddisfa i requisiti di guida e maneggevolezza del veicolo
- Inverter integrato per una maggiore flessibilità di packaging
17Xe™ ePowertrain
Caratteristiche del prodotto
Gamma di opzioni per i freni
Intervalli di potenza multipli fino a 450kW di potenza di picco
Montaggio delle sospensioni standard con tappo
Cambio automatico a più velocità
Gamma di opzioni per i freni
Intervalli di potenza multipli fino a 450kW di potenza di picco
Montaggio delle sospensioni standard con tappo
Cambio automatico a più velocità