Disponibilità del prodotto
Nord America, America Latina
Applicazioni
Difesa
Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Trasporto pesante CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Autogru CDBS
Carrozza ferroviaria CDBS
Autocarro CDBS
La trasmissione Permalube della serie RPL è stata la prima nel settore dei veicoli commerciali pesanti del Nord America a essere lubrificata in modo permanente e sigillata a vita per ridurre la manutenzione e risparmiare denaro per le flotte attente ai costi. I vantaggi includono costi operativi e di manutenzione ridotti, garanzie leader del settore, facilità di manutenzione e maggiore durata del giunto a U, in particolare su trasmissioni con ingranaggi veloci/run-slow e applicazioni con coppia più elevata. Progettate per adattarsi al trasporto di linea, ai servizi pesanti e alla riduzione della velocità, queste trasmissioni si adattano a un'ampia gamma di applicazioni e requisiti di gestione della coppia.
Caratteristiche e vantaggi
- Riduzione del peso fino a 28 libbre rispetto al design RPL35 per una migliore facilità di manutenzione mantenendo invariate le prestazioni (solo RPL35+)
- Il giunto a U esteso e la protezione in acciaio con rivestimento E proteggono da contaminanti e danni
- Design a quattro bulloni per una facile installazione e manutenzione
- Le connessioni sicure della flangia consentono coppie elevate associate ad applicazioni per servizi pesanti e riduzione della velocit (solo RPL35/35SD)
- Cuscinetto centrale autoallineante
- Le guarnizioni a triplo labbro offrono la massima protezione contro i contaminanti per una maggiore durata dell'articolazione a U
- Le rondelle reggispinta in nylon eliminano il contatto metallo-metallo per prevenire l'usura e prolungare la durata del giunto a U