Disponibilità del prodotto
Nord America, America Latina
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Trasporto pesante CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Autogru CDBS
Carrozza ferroviaria CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Meritor XTended Lube Driveline (MXL) offre intervalli di lubrificazione prolungati per ridurre i costi operativi ed estendere la vita delle applicazioni di trasporto di linea e di consegna urbana. Costruita con una copertura in acciaio e un design di tenuta, la serie MXL è più robusta rispetto ai prodotti della concorrenza. È compatibile con i gioghi standard del settore per una migliore disponibilità dei ricambi e flessibilità per la conversione post-vendita.
Caratteristiche e vantaggi
- I tubi ad alta resistenza offrono una rigidità costante che offre prestazioni ottimali
- Il design migliorato della guarnizione in nitrile protegge il lubrificante dai contaminanti stradali
- Il robusto sistema di ritenzione dei cuscinetti con forza di serraggio elevata elimina le coppe che girano
- La tripla guarnizione del labbro e la copertura protettiva in metallo proteggono e prolungano la durata dell'articolazione a U
- Gli intervalli di lubrificazione fino a 100.000 miglia riducono i costi operativi e di manutenzione
- Il rivestimento in nylon Polyglide riduce al minimo i carichi assiali riducendo l'attrito