Supporto DS70™

Disponibilità del prodotto

America Latina, Asia Pacifico, Europa, Nord America

Applicazioni

Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Autogru CDBS
Autocarro CDBS
supporto frenante per impieghi gravosi DS70

Tra i nostri supporti più robusti, il DS70 è costruito per l'edilizia, il lavoro con gru, l'autotrasporto e altre applicazioni per impieghi pesanti a trazione integrale che richiedono efficienza nei consumi e affidabilità.

Caratteristiche e vantaggi

  • Altezza libera dal suolo ottimizzata
  • Ampia gamma di rapporti
  • Applicazioni con valore nominale degli assali ampio
  • Combinazione con i rapporti terminali della ruota con riduzione del mozzo (3,46/3,33)
  • Varianti di utilizzo solo, tandem e configurazione con trazione anteriore
  • Design leggero e ad alta densità di potenza per un maggiore carico utile e produttività dell'autocarro
  • Elevata durabilità e affidabilità per un maggiore tempo di attività
  • Minor consumo di carburante per un ridotto costo totale di proprietà
  • Rapporti più rapidi per supportare la riduzione della velocità e diminuire il consumo di carburante
GAW (in tonnellate) GCW (in tonnellate) Rapporti di riduzione Altri elementi Diametro della corona dentata
13-18 65-70 1,00-2,08 DCDL-Sì Curvic 295


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.