Supporto 18X™

Disponibilità del prodotto

America Latina, Europa

Applicazioni

Autocarro CDBS
supporto frenante per impieghi estremi 18x

Progettato per l'uso in autocarri pesanti, il supporto 18X è stato progettato con un design efficiente e leggero che è abbastanza resistente da sopravvivere alle applicazioni estreme.

Caratteristiche e vantaggi

  • Progettato per applicazioni con autocarri pesanti
  • Bloccaggio del differenziale controllato dal conducente (DCDL) opzionale
  • Alta efficienza
  • Progettato per applicazioni estreme
  • Tecnologia di saldatura laser
  • Design leggero e ad alta densità di potenza per un maggiore carico utile e produttività dell'autocarro
  • Elevata durabilità e affidabilità per un maggiore tempo di attività
  • Minor consumo di carburante per un ridotto costo totale di proprietà
  • Rapporti più rapidi per supportare la riduzione della velocità e diminuire il consumo di carburante
GAW (in tonnellate) GCW (in tonnellate) Rapporti di riduzione Altri elementi Diametro della corona dentata
13 60 2,47-4,11 DCDL-Sì Curvic Off Set 38.1 485


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.