Supporto 17X HE™

Disponibilità del prodotto

America Latina, Asia Pacifico, Europa, Nord America

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Autocarro CDBS
supporto frenante 17x he

Il vettore 17X HE è costruito per compiti impegnativi a lungo raggio che prevedono il trasporto di carichi pesanti con un design leggero e la migliore efficienza del carburante della categoria.

Caratteristiche e vantaggi

  • Progettato per le applicazioni di trasporto di linea
  • Assale singolo con riduzione singola
  • Design porta assale leggero
  • 0.5% di aumento dell'efficienza del carburante (rispetto al design precedente)
  • Alta densità di alimentazione elettrica
  • Tecnologia di saldatura laser
  • Design leggero e densità di potenza per un carico utile più elevato
  • Elevata durabilità e affidabilità per tempi di attività migliorati
  • Minor consumo di carburante per un ridotto costo totale di proprietà
  • Rapporti più rapidi per supportare la riduzione della velocità e diminuire il consumo di carburante
GAW (in tonnellate) GCW (in tonnellate) Rapporti di riduzione Altri elementi Diametro della corona dentata
11-13 50 2,06-3,36 DCDL-Yes Curvic Off Set 20mm (MS17X EVO) 457


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.