Assale per rimorchio MTec6™

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Rimorchio CDBS
Assale rimorchio MTec6

L'assale per rimorchio MTec6 è stato progettato per aiutare le flotte a risparmiare carburante ed espandere la capacità di carico utile a un costo di proprietà inferiore. Progettato per sostituire i tradizionali modelli di assali da 5 pollici e 5,75 pollici, l'MTec6 da 6 pollici di diametro offre risparmi di peso leader del settore e vantaggi strutturali per migliorare la produttività della flotta.

Caratteristiche e vantaggi

  • Il design del tubo dell'assale monopezzo modellato con precisione produce un assale robusto e leggero con una migliore consistenza complessiva del materiale e meno aumenti di sollecitazione rispetto agli assali multipezzo con mandrini saldati a attrito
  • Il diametro di sei pollici e lo spessore della parete ottimizzato per il peso rendono l'MTec6 più rigido rispetto agli assali di diametro più piccolo, riducendo la deflessione dell'asse in modo che gli pneumatici mantengano un'area di contatto più uniforme con la strada
  • Le staffe di sospensione installate in fabbrica vengono saldate roboticamente prima della verniciatura o del rivestimento, garantendo un migliore collegamento alla trave dell'asse
  • Disponibile con freni a tamburo Q+ da 16,5 x 7 pollici con PlatinumShield III, noto per le prestazioni comprovate, la lunga durata e la facilità di manutenzione delle boccole S-cam
  • Il rivestimento PlatinumShield offre una resistenza insuperabile al rust-jacking e alla corrosione, prolungando la durata dei freni
  • I freni a tamburo Q+ sono dotati di guarnizioni dei freni preferite dal settore e caratteristiche innovative, tra cui boccole S-cam imbullonate, rulli freno unici a forma di botte e lo spider più leggero della categoria
  • Disponibile con freni a disco pneumatici EX+ per migliorare le prestazioni di frenata e la facilità di manutenzione

Video:

GAWR (Peso massimo per assale) Mandrini per assali Track Tipi di freno Dimensioni dei freni a camme Altezza sede a molla Centri montati a molla
22,5K libbre TP e TN 71,5" e 77,5" Freno a camme, Freno a disco* 16,5" x 7" e 16,5" x 8,625" 0,75" - 4,25" 36”, 38”, 42”, 44”


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.