SPRC2197

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Trasporto pesante CDBS
Assale planetario SPRC2197

L'assale epicicloidale SPRC2197 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni off-highway. Autogru, autocarri, autocarri con cassone ribaltabile, trasportatori di attrezzature pesanti e veicoli speciali lavorano in alcuni degli ambienti più estenuanti del mondo e gli assali planetari tandem Cummins-Meritor sono progettati tenendo conto di queste condizioni. L'SPRC2197 supporta pesi combinati lordi (GCW) fino a 760,000 lb (344,750 kg) in base ai requisiti specifici del ciclo di lavoro professionale, con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una maggiore durata.

Grazie a un'ampia scelta di opzioni per la riduzione degli ingranaggi, ai mozzi ruota di tipo singolo o doppio e al differenziale inter-asse opzionale con sistema di lubrificazione a olio pressurizzato, l'SPRC2197 può essere adattato alle tue esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • Le caratteristiche standard includono ingranaggi ipoidi ad alta capacità, ingranaggi planetari coronati e robusti alloggiamenti degli assi in acciaio ad alta resistenza
  • Le caratteristiche opzionali includono opzioni di differenziale portante, differenziale inter-asse con sistema di lubrificazione a olio pressurizzato, montaggio di mozzi ruota in stile singolo o doppio e un'ampia gamma di rapporti complessivi tra gli assi
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici carreggiata (mm) Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
140,000 (63,500) 9.59, 10.66, 11.23, 12.69, 14.14 o 14.86 12 perni, 20.38 (518) o 21.38 (543) 12 perni, 20.38 (518)  24 (610) 7,250 (3,283)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.