Assale motore posteriore tandem RT-611™

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Difesa
serie tandem RT-611

La serie RT-611 tandem è progettata e costruita per le esigenze estreme dei cicli di lavoro militari. I nostri assali riduttori con ruote dentate coniche superano i severi requisiti dell'attuale famiglia di veicoli tattici medi (FMTV), fornendo al contempo una manovrabilità ottimale e un'eccellente altezza da terra.

Caratteristiche e vantaggi

  • Freni autoregolanti Stopmaster® con tamburi dei freni montati fuoribordo
  • Montaggio ruote pilotate da borchie per ruote B.C. da 10 perni x 11,25 pollici
  • Terminali ruota predisposti per l'ABS con ruota dentata e sensore installati
  • Terminali ruota predisposti per il sistema centrale di gonfiaggio dei pneumatici (CTIS) per una maggiore trazione e manovrabilità
  • Differenziali opzionali a slittamento limitato o senza rotazione per la massima trazione in condizioni di slick
  • Freni a disco opzionali
Modello Valutazione GAWR Freni Ingranaggio ad anello Indici standard Peso dell'asse Offset coppa Altezza pignone sopra C/L Larghezza totale
RP-15-611 8,618 kg (19,000 libbre) 15 x 5 Stopmaster® azionato ad aria 297,4 mm (11,7") 6.14, 7.10, 7.80 613 kg (1,352 libbre) 29,7 mm (1,17") 191 mm (7,52") 2,434 mm (95,8")
RR-15-611 520 kg (1,147 libbre) 169,3 mm (6,67") 31,7 mm (1,25")


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.