Assale motore posteriore tandem MT-810™

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Difesa
Assali riduttori con ruote dentate coniche MT-810

Questi assali riduttori a ruota dentata superano i severi requisiti dell'attuale famiglia di veicoli tattici medici (FMTV) con peso fino a 23.000 libbre, manovrabilità ottimale ed eccellente altezza da terra. Sono ideali per l'uso in veicoli corazzati per migliorare la capacità di carico utile e la mobilità.

Caratteristiche e vantaggi

  • Freni a disco pneumatici Meritor EX-225™
  • Montaggio su ruote pilotate da borchie per ruote da 10 perni x 11,25 pollici o 10 perni x 335 mm B.C.
  • Terminali ruota predisposti per l'ABS con ruota dentata e sensore installati
  • Differenziale a slittamento limitato opzionale per una maggiore trazione in condizioni scivolose
  • Freni a tamburo opzionali
  • Tutti gli assali militari sono sostenuti dal supporto globale post-vendita
Modello Valutazione GAWR Freni Ingranaggio ad anello Indici standard Peso dell'asse Offset coppa Altezza pignone sopra C/L Larghezza totale
MD-23-810 10,433 kg (23,000 libbre) Freno a disco pneumatico EX-225 297,4 mm (11,7") 6.14, 6.84, 7.10, 7.80 689,0 kg (1,519 libbre) 29,7 mm (1,17") 95,0 mm (3,74") 2,423 mm (95,4")
MR-23-810 601,0 kg (1,325 libbre) 61,0 mm (2,4")


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.