Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Autocarro CDBS
Gli assali motori delle serie MD-166, MR-166, MC-166 sono caratterizzati da leggerezza, maggiore efficienza e maggiore durata per aiutarti a ottenere un TCO migliore.
Caratteristiche e vantaggi
- Riduzione del peso grazie all'ottimizzazione del design, sia gli assali tandem che quelli singoli sono più leggeri rispetto ai concorrenti industriali con rapporti e capacità di coppia simili
- L'efficienza dell'assale è normalmente 1%-2% superiore a quella della concorrenza, in base ai risultati dei test di laboratorio
- L'esclusivo materiale Cummins, il design a bassa rumorosità degli ingranaggi e la tecnologia di produzione all'avanguardia contribuiscono a ottenere un set di ingranaggi silenzioso e robusto per l'industria automobilistica
- Freno originale Cummins integrato, con qualità comprovata sul campo; Rotore/tamburo del freno adottato con materiale Cummins, eccellenti caratteristiche antiusura e di resistenza al calore; pastiglie/rivestimento testati e approvati da Cummins, più sicuri e rispettosi dell'ambiente
- Massimo GCW 83T (6x4), GAWR 13T, Intervallo di rapporti (2,80-7,17)
- L'alloggiamento degli assali robusto e fabbricato con mandrini saldati a frizione può soddisfare i severi requisiti stradali nei mercati emergenti
- Guarnizione del mozzo unificata con comprovate prestazioni di tenuta, maggiore durata e maggiore efficienza
- Sensore ABS opzionale, che può migliorare l'affidabilità e la controllabilità del veicolo
- L'intervallo di sostituzione dell'olio può arrivare fino a 3 anni / 500,000 km, a seconda di quale sia la prima volta, se si utilizza un olio sintetico testato e approvato da Cummins
- Estremità ruota lubrificata ad olio che riduce gli intervalli di manutenzione