Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Trasporto pesante CDBS
Autocarro CDBS
L'assale posteriore tandem MT-14X è progettato con tecnologia avanzata per offrire maggiori prestazioni e affidabilità. Costruito con il perfetto equilibrio tra efficienza e durabilità, questo robusto assale è adatto a molteplici applicazioni e può essere configurato per offrire un migliore risparmio di carburante, una maggiore coppia e la massima trazione con peso nominale lordo per assale (GAWR) tra 34,000 e 44,000 libbre.
Caratteristiche e vantaggi
- La gamma di rapporti più completa del settore - 22 rapporti da 2,28 a 7,17 - progettati per soddisfare le raccomandazioni applicative e specifiche dei produttori di motori
- Il differenziale interasse (IAD) più grande del venti percento offre un'elevata capacità di coppia fino a 2,050 libbre-piedi, una maggiore durata e affidabilità
- Il design degli ingranaggi a coppia elevata offre un funzionamento più fluido e silenzioso, una maggiore capacità di coppia e una maggiore durata dei componenti
- Il design premium Amboid™ offre meno vibrazioni, maggiore qualità di guida e durata complessiva dei componenti
- Il robusto portatreno monoblocco offre un preciso allineamento degli ingranaggi
- La pompa avanti e indietro opzionale per applicazioni professionali migliora la protezione grazie alla lubrificazione aggiuntiva in ogni momento
- Il bloccaggio del differenziale controllato dal conducente (DCDL) opzionale massimizza la protezione dalla trazione e dal testacoda in condizioni scivolose
Assale motore posteriore tandem MT-14X™
Caratteristiche del prodotto
Differenziale interasse (IAD) 20% più grande - Maggiore capacità di coppia fino a 2,050 libbre-piedi, maggiore durata e affidabilità
La gamma o i rapporti più completi del settore - Ventidue rapporti che vanno da 2,28 a 7,17 sono progettati per soddisfare le raccomandazioni applicative e specifiche del produttore del motore
Design Amboid™ di qualità - Meno vibrazioni, maggiore qualità di guida e durata complessiva dei componenti
Design degli ingranaggi a coppia elevata - Funzionamento più fluido e silenzioso, maggiore capacità di coppia e maggiore durata dei componenti
Differenziale interasse (IAD) 20% più grande - Maggiore capacità di coppia fino a 2,050 libbre-piedi, maggiore durata e affidabilità
La gamma o i rapporti più completi del settore - Ventidue rapporti che vanno da 2,28 a 7,17 sono progettati per soddisfare le raccomandazioni applicative e specifiche del produttore del motore
Design Amboid™ di qualità - Meno vibrazioni, maggiore qualità di guida e durata complessiva dei componenti
Design degli ingranaggi a coppia elevata - Funzionamento più fluido e silenzioso, maggiore capacità di coppia e maggiore durata dei componenti
Video: