Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Autocarro CDBS
Gli assali motore FUELite e FUELite 6x2 sono una soluzione innovativa per le flotte che vogliono migliorare le operazioni riducendo i costi del carburante e aumentando la capacità di carico. Questi assali offrono un'ampia gamma di rapporti e pesi combinati lordi (GCW) per adattarsi a molte applicazioni e soddisfare le elevate esigenze degli attuali motori a velocità ridotta.
Caratteristiche e vantaggi
- Rispetto a un tandem 6x4 standard, l'assale tandem della serie FUELite offre quasi 400 libbre di risparmio di peso
- Sostituendo un assale motore tandem tradizionale con l'assale tag FUELite, le flotte possono ottenere significativi risparmi di peso e circa 2% in più di efficienza del carburante*
- FUELite+ è il primo assale posteriore 6x2 in Nord America a offrire funzionalità di bloccaggio automatico del differenziale (ADL) che rileva le condizioni di scivolosità e attiva automaticamente il bloccaggio del differenziale
- Meritor DualTrac™ consente di utilizzare pneumatici singoli o doppi a base larga per una maggiore efficienza e un valore residuo migliorato
- Le configurazioni FUELite e FUELite+ 6x2 sono progettate con un design integrato per offrire prestazioni ottimali con componenti originali e offrono cerchi comuni a tutti gli assali con mandrini della serie R e alloggiamento DualTrac
- Con un'ampia gamma di rapporti (da 2,31 a 4,10), carreggiate e opzioni, gli assali FUELite e FUELite+ 6x2 si adattano alla maggior parte delle esigenze applicative
*I risparmi di carburante sono solo stime. Il risparmio effettivo di carburante può variare e dipende da una serie di fattori che sfuggono al controllo di Cummins, Inc. tra cui il carico, il tipo di veicolo, le prestazioni del conducente, le distanze percorse, la velocità del veicolo, le condizioni stradali, ecc.
Assale posteriore tandem FUELite™/FUELite+ ™ 6x2
Caratteristiche del prodotto
Design integrato - Le estremità delle ruote comuni tra tutti gli assali con mandrini della serie R e l'alloggiamento DualTrac con componenti originali Cummins-Meritor ottimizzano le prestazioni
Opzioni di larghezza della carreggiata - Lo standard Meritor DualTrac consente pneumatici singoli o doppi a base larga per una maggiore efficienza e un valore residuo migliorato
Bloccaggio automatico del differenziale (ADL) - Rileva le condizioni scivolose e attiva automaticamente il bloccaggio del differenziale
Più efficiente: l'efficienza del veicolo migliorata del 2%* rispetto all'6x4 riduce i costi del carburante
Peso più leggero - Quasi 400 libbre di risparmio di peso
Design integrato - Le estremità delle ruote comuni tra tutti gli assali con mandrini della serie R e l'alloggiamento DualTrac con componenti originali Cummins-Meritor ottimizzano le prestazioni
Opzioni di larghezza della carreggiata - Lo standard Meritor DualTrac consente pneumatici singoli o doppi a base larga per una maggiore efficienza e un valore residuo migliorato
Bloccaggio automatico del differenziale (ADL) - Rileva le condizioni scivolose e attiva automaticamente il bloccaggio del differenziale
Più efficiente: l'efficienza del veicolo migliorata del 2%* rispetto all'6x4 riduce i costi del carburante
Peso più leggero - Quasi 400 libbre di risparmio di peso