Disponibilità del prodotto
America del Nord
Applicazioni
Autocarro CDBS
L'efficienza si è evoluta di nuovo. Dopo oltre 100 anni, continuiamo a proporre innovazioni per gli assali con il nostro ultimo miglioramento dell'assale tandem 14X HE. Ora disponibile con Meritor Lube Management System (MLMS) come opzione standard sugli assali anteriori, Dual MLMS offre fino al 1,8% di guadagno di efficienza rispetto al tandem 14X™ , con un aumento del 0,3% rispetto a MLMS solo sugli assi posteriori. I cuscinetti a basso consumo di carburante, gli ingranaggi conici a spirale ad alta efficienza e i rapporti superveloci stabiliscono un nuovo standard in termini di prestazioni ed efficienza, continuando a offrire risparmi ai nostri clienti.
Caratteristiche e vantaggi
- Cuscinetti ad alta efficienza (HE)
- Design degli ingranaggi conici a spirale con ingranaggi di precisione che consentono una migliore finitura superficiale e attrito ridotto
- La saldatura laser aumenta l'efficienza, riduce l'eccessiva rotazione e migliora l'integrità del giunto della cassa da ingranaggio a differenziale
- L'innovativo Dual MLMS riduce il livello di lubrificante e minimizza le perdite da eccessiva rotazione
- Rapporti super-veloci disponibili con la capacità di raggiungere velocità ancora superiori in futuro
Assale tandem a trazione posteriore 14X™ HE
Caratteristiche del prodotto
Rapporti super-veloci disponibili oggi con la possibilità di incrementare ulteriormente la velocità in futuro
La saldatura laser aumenta l'efficienza, riduce l'eccessiva rotazione e migliora l'integrità del giunto della cassa da ingranaggio a differenziale
Cuscinetti ad alta efficienza (HE)
Il design degli ingranaggi conici a spirale con ingranaggi di precisione si traduce in una migliore finitura superficiale e in una riduzione dell'attrito
L'innovativo sistema di gestione del lubrificante Meritor riduce il livello di lubrificante e minimizza le perdite da rotazione eccessiva
Rapporti super-veloci disponibili oggi con la possibilità di incrementare ulteriormente la velocità in futuro
La saldatura laser aumenta l'efficienza, riduce l'eccessiva rotazione e migliora l'integrità del giunto della cassa da ingranaggio a differenziale
Cuscinetti ad alta efficienza (HE)
Il design degli ingranaggi conici a spirale con ingranaggi di precisione si traduce in una migliore finitura superficiale e in una riduzione dell'attrito
L'innovativo sistema di gestione del lubrificante Meritor riduce il livello di lubrificante e minimizza le perdite da rotazione eccessiva
Video: