Assale motore posteriore singolo RS-380™

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Assale motore posteriore singolo RS 380

L'assale posteriore singolo RS-380 offre una combinazione distintiva di ingegneria di precisione e durata dei componenti per soddisfare le esigenze applicative uniche dei trattori portuali e dei terminal. Un'ampia gamma di rapporti e opzioni permette agli utenti di scegliere il pacchetto più adatto alle loro esigenze.

Caratteristiche e vantaggi

  • Gli ingranaggi ipoidi offrono una maggiore durata, resistenza, durevolezza e un funzionamento più silenzioso
  • La custodia rigida del differenziale offre una durata estrema
  • La tecnologia del paraolio unificato mantiene la lubrificazione all'interno e la contaminazione all'esterno
Valutazione GAWR Modello dell'assale GCW Highway libbre (kg) Indici standard Dimensioni corona dentata (diametro del passo), pollici (mm) Dimensione scanalatura albero assale, pollici (mm) Diametro dell'albero dell'asse in pollici (mm) Dimensione scatola alloggiamento, pollici (mm) Spessore della parete alla sede molla, pollici (mm) Serie Mozzo ruota
Grado max. 3% (Strada a pedaggio) Grado max. 8% (Strada pavimentata)
23,000 (10,4334) RS-23-380 145,000 (65,830) 125,000 (56,750) 5.52, 6.07, 6.37, 6.75, 7.24, 7.83, 9.14, 10.12, 10.62 19,62 (498,3) Denti 2,35 (59,7) 46 2,25 (57,2) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0,50 (12,7) R
26,000 (11,804) RS-26-380 5,50 x 5,50 (140 x 140) 0,56 (14,3)
30,000 (13,620) RS-30-380 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Carreggiata larga U


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.