PRLC874

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Autocarri elevatori CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Assale rigido planetario PRLC874

L'assale rigido epicicloidale PRLC874 è progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni di movimentazione dei materiali per impieghi gravosi, con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una lunga durata.

Dotato di un'ampia scelta di rapporti di trasmissione, capacità di carico e freni, l'assale rigido planetario PRLC874 può essere personalizzato in base alle vostre esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • Dispone di freni a disco a bagno d'olio montati su ruote o di freni a tamburo meccanici S-Cam
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Alloggiamento Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
75,000 (34,000)          Cast 14.01, 18.21, 19.29, 20.65, 24.81, 26.02 43.3 (1,100) Mozzo pilotato, perno 20 - 16,63 (422)  24 (610) 1,800 (816)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.