Disponibilità del prodotto
Applicazioni
I nostri assali epicicloidali sono progettati e realizzati per offrire una maggiore capacità e migliori prestazioni in una moltitudine di applicazioni off-highway per impieghi gravosi. Noto per l'eccezionale qualità, resistenza e robustezza, ogni assale planetario è supportato da un intenso processo di convalida eseguito presso i nostri centri di progettazione e collaudo globali.
L'assale planetario della serie P600 offre una scelta di rapporti per garantire l'ingranaggio, l'alimentazione elettrica e la coppia necessari per svolgere il lavoro senza sacrificare la capacità di carico utile o l'efficienza. Questo assale planetario è progettato e prodotto per offrire un valore nominale massimo di peso lordo dell'assale (GAWR) di 126,000 libbre per trasportare carichi di capacità superiore.
Caratteristiche e vantaggi
- Testato e convalidato nelle applicazioni più esigenti per garantire un funzionamento costantemente affidabile
- Bloccaggi dei differenziali controllati dal conducente per una migliore trazione
- La capacità del sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) offre sicurezza e prestazioni ottimali
- L'alloggiamento in acciaio fabbricato con staffe accetta tutte le sospensioni per impieghi gravosi disponibili sul mercato
- Un ampio rapporto complessivo degli assali offre una selezione di rapporti da 3,46 a 24,81 per applicazioni uniche ed esigenti
- Ampiamente testato per garantire la durabilità
- Hardware compatibile con il sistema di gonfiaggio centrale dei pneumatici (CTIS)
- Il terminale ruota è disponibile con 4 o 5 ingranaggi planetari
- Differenziale interasse proporzionale progettato per soddisfare la crescente domanda globale della famiglia di assali tridem
Assale planetario P600™