Assale motore posteriore singolo MS-17™

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, America Latina

Applicazioni

Autocarro CDBS
Assale ipoide a riduzione singola MS 13 17X

Costruito per le attività di trasporto a lungo raggio che richiedono carichi pesanti, leggerezza ed efficienza nei consumi, l'assale ipoide MS-13-17X a riduzione singola è progettato per le applicazioni on-highway e rappresenta la nostra ultima generazione di prodotti per le operazioni di trasporto in linea in Europa. Per soddisfare la crescente domanda meccanica, questo assale motore offre maggiore capacità e rigidità strutturale, il tutto con un peso ridotto. Il prodotto presenta un valore nominale di peso lordo per assale (GAWR) di 13 tonnellate, peso combinato lordo (GCW) di 44 tonnellate e rapporti compresi tra 2,64 e 6,17. L'MS-13-17X è disponibile con alloggiamento fuso o stampato e bloccaggio del differenziale opzionale controllato dal conducente.

Caratteristiche e vantaggi

  • Versione EVO progettata per applicazioni linehaul
  • Assale singolo a riduzione singola
  • Design porta assale leggero
  • Aumento percentuale pari a 0,5% di efficienza del carburante (rispetto al design precedente)
  • Alta densità di alimentazione elettrica
  • Tecnologia di saldatura laser
  • Downspeeding (rapporti più veloci)
  • Intervallo di drenaggio lungo
  • Design leggero e densità di potenza per un carico utile più elevato
  • Elevata durabilità e affidabilità per un maggiore tempo di attività
  • Minor consumo di carburante per un ridotto costo totale di proprietà
  • Rapporti più rapidi per supportare la riduzione della velocità e diminuire il consumo di carburante
  • Bassi costi di manutenzione e impatto ambientale
Fabbricato/Fuso GAW (tonnellate) GCW (Tonnellate) Rapporti di riduzione Altri elementi Dimensioni dell'alloggiamento Diametro della corona dentata
Fabbricato/Fuso 11-13 44 per P-flat 50 ton per missione piana 2,31-6,17 DCDL- Sì offset curva38,1 (MS17X) e 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.