Assale motore posteriore singolo MS-14X™

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Autocarro CDBS
Assale motore posteriore singolo MS-14X

L'assale motore posteriore singolo MS-14X per applicazioni di trasporto linehaul e consegne in città è progettato per i lavori più difficili e impegnativi. Con la sua leggendaria durata, l'MS-14X offre prestazioni a costi di manutenzione e operativi ridotti. Costruito per ottimizzare le prestazioni, l'MS-14X offre valori nominali di peso lordo per asse (GAWR) tra 17,500 e 21,000 libbre.

Caratteristiche e vantaggi

  • Componenti versatili e di alta qualità offrono un funzionamento silenzioso e facilità di manutenzione
  • Le opzioni di ingranaggi Hypoid-Generoid™ offrono lunga durata e maggiore durabilità
  • Il bloccaggio del differenziale controllato dal conducente (DCDL) opzionale massimizza la protezione dalla trazione e dal testacoda in condizioni scivolose
  • I differenziali rigidi offrono un preciso allineamento degli ingranaggi e durabilità

Video:

Modello dell'assale MS-17-14X MS-19-14X MS-21-14X
Libbre nominali (kg) 17,000 (7,711) 19,000 (8,618) 21,000 (9,525)
Terminale ruota L/R L/R R
Centri di montaggio minimi, pollici (mm) 40.00 (1016) 40.00 (1016) 40.00 (1016)
Sezione scatola, pollici (mm) (5,25x4,62, 134x117) (5,25x4,62, 134x117) (5,25x4,62, 134x117)
Track Standard 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5)
Ampio 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0)
DualTrac 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0)
Spessore parete alloggiamento, pollici (mm) Standard 0,38 (9,5) 0.38/0.44 (9.5/11.0) 0.38/0.44 (9.5/11.0)
Ampio 0,56 (14,2) 0,56 (14,2) 0,56 (14,2)
DualTrac 0,44 (11,0) 0,44 (11,0) 0,44 (11,0)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.