Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Autocarro CDBS
L'assale motore posteriore singolo MS-13X per applicazioni di medie dimensioni è progettato per la massima durata e risparmio di peso. È ideale per autocarri e autobus di classe 6 e 7. Compatibile con tamburo, disco e freni di stazionamento, ha un valore nominale di peso lordo per asse (GAWR) che va da 17.000 a 21.000 libbre.
Caratteristiche e vantaggi
- Design robusto e collaudato
- Utilizza l'alloggiamento dell'asse 14X esistente per facilitare l'installazione delle sospensioni
- Rapporti tra 3,90 e 6,50 per adattarsi a più applicazioni
- Fino a 59 libbre più leggero del vettore MS-14X™ per un maggiore carico utile e una migliore efficienza del veicolo
- Ingranaggi Quiet Ride® innovativi e ad alta densità di potenza opzionali con bassa rumorosità per il miglior comfort di marcia nelle applicazioni degli autobus passeggeri
- Opzioni di freno pneumatico o freno idraulico in base alla classe e alle preferenze del veicolo
- Design leggero e densità di potenza per un carico utile più elevato
- Elevata durabilità e affidabilità per un maggiore tempo di attività
- Minor consumo di carburante per un ridotto costo totale di proprietà
Assale motore posteriore singolo MS-13X™
Caratteristiche del prodotto
Utilizza l'alloggiamento dell'asse 14x esistente - Facilità di installazione delle sospensioni per gli OEM
Ingranaggi innovativi e ad alta densità di potenza
Rapporti tra 3,90 e 6,50 - Un'ampia gamma di rapporti si adatta a più applicazioni
Fino a 59 libbre più leggero del carrier MS-14X - Maggiore carico utile e migliore efficienza del veicolo
Utilizza l'alloggiamento dell'asse 14x esistente - Facilità di installazione delle sospensioni per gli OEM
Ingranaggi innovativi e ad alta densità di potenza
Rapporti tra 3,90 e 6,50 - Un'ampia gamma di rapporti si adatta a più applicazioni
Fino a 59 libbre più leggero del carrier MS-14X - Maggiore carico utile e migliore efficienza del veicolo
Video: