Disponibilità del prodotto
America Latina
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
Autocarro CDBS
L'assale motore posteriore singolo MS-113 per applicazioni di trasporto di linea e consegne in città è progettato per i lavori più difficili e impegnativi. Con il suo design semplice, l'MS-113 offre prestazioni a costi di manutenzione e operativi ridotti. Costruito per ottimizzare le prestazioni, l'MS-113 offre un peso combinato lordo (GCW) di 11,8 tonnellate o 26,000 libbre e valori nominali di peso lordo per assale (GAWR) di 9 tonnellate o 20,000 libbre
Caratteristiche e vantaggi
- Progettato per applicazioni di linehaul e di consegna in città
- Compatto
- Assale singolo con riduzione singola
- Design porta assale leggero
- Elevata efficienza e densità di potenza
- Ingranaggi Quiet Ride®
- Varie soluzioni di terminali ruota disponibili
- Lungo intervallo di cambio olio
- Opzioni di ingranaggi Hypoid-Generoid™
- Elevata durata e affidabilità
- Maggiore tempo di attività
- Minor consumo di carburante
- Minore impatto ambientale
- La cassa differenziale rigida offre preciso allineamento degli ingranaggi e durabilità