Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Carrozza ferroviaria CDBS
L'assale ferroviario MOR-32 RC è progettato per adattarsi alla larghezza standard dei binari ferroviari del Nord America per garantire la compatibilità con i traslocatori per automotrici costruiti per viaggiare su strade e binari ferroviari per il funzionamento in binari di raccordo o piccoli cantieri.
Caratteristiche e vantaggi
- La sezione e la lunghezza dell'assale personalizzate soddisfano i requisiti di resistenza, capacità e carreggiata
- Le guarnizioni avanzate offrono una durata superiore in condizioni climatiche estreme
- I diametri del cerchio dei bulloni ruota da 16,625 pollici (422 mm) offrono prestazioni e durata comprovate
- I rapporti degli assali da 11,1 a 32,25 consentono una selezione ottimale del rapporto