Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Apparecchiature di servizio a terra CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Trattore portuale CDBS
Rifornitore CDBS
Spazzaneve CDBS
L'assale motore posteriore planetario MOR-32 è progettato, ingegnerizzato e prodotto per soddisfare la crescente domanda globale di prestazioni estreme e maggiore capacità nei trattori portuali e terminali e nelle attrezzature di servizio a terra aeroportuali, tra cui spazzaneve e rifornitori.
Caratteristiche e vantaggi
- Supportato da un intenso processo di test e convalida
- Offre un peso nominale lordo per asse (GAWR) fino a 32 tonnellate
- Le collaudate opzioni di trasporto offrono un'ampia copertura del rapporto dell'assale da 8,54 a 24,81 per flessibilità e produttività
- Compatibilità con il sistema di gonfiaggio centrale degli pneumatici (CTIS) opzionale
- Bloccaggio del differenziale controllato dal conducente (DCDL) opzionale per una migliore trazione
- Assemblato negli Stati Uniti con un tempo di consegna di 90 giorni
- Il terminale ruota planetario della serie 610 con rapporto 3,46 offre prestazioni e durata comprovate
- Freno a camme "P" ad alte prestazioni/per impieghi pesanti da 16,5 pollici x 7 pollici
- Mandrini forgiati imbullonati all'alloggiamento per un design modulare e flessibilità
- Utilizza il supporto per assali della serie 14X e 145, vettore comune nel mercato degli autocarri Classe 8 ad alto volume
MOR-32™ assale posteriore planetario
Caratteristiche del prodotto
Il terminale ruota planetario della serie Family 6 con rapporto 3,46 offre prestazioni e durata comprovate
Mandrini forgiati imbullonati all'alloggiamento per una maggiore flessibilità nella progettazione modulare
Freno a camme "P" ad alte prestazioni/impieghi pesanti da 16,5" x 7"
Il terminale ruota planetario della serie Family 6 con rapporto 3,46 offre prestazioni e durata comprovate
Mandrini forgiati imbullonati all'alloggiamento per una maggiore flessibilità nella progettazione modulare
Freno a camme "P" ad alte prestazioni/impieghi pesanti da 16,5" x 7"