Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Difesa
Questi assali riduttori a ruota dentata superano i severi requisiti dell'attuale famiglia di veicoli tattici medici (FMTV) con peso fino a 23.000 libbre, manovrabilità ottimale ed eccellente altezza da terra. Sono ideali per l'uso in veicoli corazzati per migliorare la capacità di carico utile e la mobilità.
Caratteristiche e vantaggi
- Montaggio su ruote pilotate da borchie per ruote B.C. da 10 perni x 11,25 pollici o 10 perni x 335 mm
- Terminali ruota predisposti per l'ABS con ruota dentata e sensore installati
- Differenziale a slittamento limitato opzionale per una maggiore trazione in condizioni scivolose
- Freni a tamburo opzionali
- Tutti gli assali militari sono sostenuti dal supporto globale post-vendita
Assale motore posteriore singolo MH-810™
Caratteristiche del prodotto
Ingranaggi conici, estremità ruota con riduzione del mozzo
Alloggiamento in ghisa duttile
Dimensioni ridotte della coppa per una maggiore altezza dal suolo
Ingranaggi differenziali forgiati con precisione
Ingranaggi Meritor Amoid; ingranaggio ad anello del diametro di 11,7"
Ingranaggi conici, estremità ruota con riduzione del mozzo
Alloggiamento in ghisa duttile
Dimensioni ridotte della coppa per una maggiore altezza dal suolo
Ingranaggi differenziali forgiati con precisione
Ingranaggi Meritor Amoid; ingranaggio ad anello del diametro di 11,7"