Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
L'assale della serie 79000 è l'assale motore a riduzione singolo di nuova generazione per applicazioni in autobus da 35-60 piedi e pullman. Progettato per le massime prestazioni, è la scelta perfetta per cicli di lavoro stop-and-start elevati, carichi rigenerativi impegnativi e applicazioni periodiche di sovraccarico degli assi.
Caratteristiche e vantaggi
- Il peso lordo per asse di 28.660 libbre offre una maggiore capacità per applicazioni impegnative su autobus e pullman
- Più economico, efficiente e con un peso inferiore rispetto agli assali a doppia riduzione
- Alloggiamento monopezzo in ghisa con staffe di sospensione integrali e staffe per asta di coppia "imbullonate" per maggiore resistenza e durata
- Differenziale imbullonato e ingranaggio ad anello per un montaggio e una manutenzione più semplici ed efficienti
- Il cambio Quiet Ride® offre un'esperienza di guida più rilassante
- I freni Cast Plus™ da 16,5" x 8,625" S-cam™ leader del settore o i freni a disco pneumatici EX+ H™ sono di serie, con camma opzionale serie "W" da 14,5" x 10"
- Garanzia di 5 anni/chilometraggio illimitato in base all'approvazione dell'applicazione
- La robustezza degli ingranaggi e il vettore stesso rendono questo prodotto ideale non solo per le trasmissioni di oggi - diesel, CNG e ibrido-elettrico - ma anche per le trasmissioni del futuro, poiché viene posta maggiore enfasi sui veicoli completamente elettrici
Assale motore posteriore singolo 79000™
Caratteristiche del prodotto
Alloggiamento monopezzo in ghisa con staffe di sospensione integrali e staffe per asta di coppia "imbullonate" per maggiore resistenza e durata
Differenziale imbullonato e ingranaggio ad anello per un montaggio e una manutenzione più semplici ed efficienti
Il cambio Quiet Ride™ offre un'esperienza di guida più rilassante
I freni S-cam Cast Plus da 16,5" x 8,625" leader del settore o i freni a disco pneumatici EX+H sono di serie, con camma opzionale della serie "W" da 14,5" x 10"
Alloggiamento monopezzo in ghisa con staffe di sospensione integrali e staffe per asta di coppia "imbullonate" per maggiore resistenza e durata
Differenziale imbullonato e ingranaggio ad anello per un montaggio e una manutenzione più semplici ed efficienti
Il cambio Quiet Ride™ offre un'esperienza di guida più rilassante
I freni S-cam Cast Plus da 16,5" x 8,625" leader del settore o i freni a disco pneumatici EX+H sono di serie, con camma opzionale della serie "W" da 14,5" x 10"