Assale anteriore non motore serie MFS+ ™

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Autocarro CDBS
Assale MFS+

Ottimizzati per il trasporto di linea, gli assali MFS+ sono costruiti con una tecnologia all'avanguardia progettata per risparmiare peso, migliorare le prestazioni e ridurre i tempi di manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Le articolazioni della piastra di coppia e i bracci dei tiranti integrati riducono il peso e aumentano il carico utile
  • Design I-beam completamente ottimizzato per un pacchetto più leggero senza sacrificare prestazioni e affidabilità
  • La boccola Easy-Steer offre una sterzata superiore
  • L'orientamento dei freni a ore 12 facilita la rimozione dei freni durante la manutenzione
  • Il taglio della ruota fino a 55 gradi migliora il raggio di curvatura
  • Coperto da una garanzia di 5 anni/750,000 miglia su ricambi e manodopera

Video:

Valori nominali Modello dell'assale Drop trave assale, pollici (mm) Intersezione perno di sterzaggio KPI pollici (mm) Serie terminale ruote
12,000 (5,448) MFS-12-122B-N 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6) A
MFS-12-122C-N
MFS-12-132B-N
MFS-12-132C-N
12,500 (5,669) MFS-12E-122B-N 3,50 (88,9) 71,0 (1.803,4) A
MFS-12E-122C-N 69,0 (1.752,6)
MFS-12E-132B-N 71,0 (1.803,4)
MFS-12E-132C-N
13200 (5,993) MFS-13B-122B-N 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6) A
MFS-13B-122C-N 71,0 (1.803,4)
MFS-13B-132B-N
MFS-13B-132C-N


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.