Assale anteriore non motore serie MFS™

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Assale serie MFS

L'assale della serie MFS porta avanti una lunga tradizione di grande flessibilità di imballaggio, prestazioni ottimizzate e affidabilità. Con una varietà di bracci dello sterzo e dei tiranti, lunghezze dei passi e cingoli degli assi, MFS offre un'ampia gamma di opzioni per veicoli specifici. Alcuni assali della serie MFS sono disponibili per veicoli professionali e di servizio, tra cui antincendio e soccorso, edilizia e servizi di pubblica utilità e autobus e pullman.

Caratteristiche e vantaggi

  • L'articolazione universale offre una maggiore flessibilità di imballaggio, e temporizzatore e prestazioni migliorati
  • L'elevato angolo di sterzata offre manovrabilità e stabilità superiori
  • Il design a due pezzi di articolazione e braccio è più facile da mantenere e offre un maggiore raggio di sterzata e facilità di manutenzione
  • Il design ottimizzato della trave offre maggiore resistenza, maggiore affidabilità e maggiore durata
  • Le opzioni leggere includono più di 60 libbre di riduzione del peso e una maggiore capacità di carico utile rispetto agli assali sterzanti concorrenti

Video:

Valori nominali Modello dell'assale Drop trave assale, pollici (mm) Intersezione perno di sterzaggio KPI pollici (mm) Serie terminale ruote
6,000 (2,724) MFS-6-151A-N 3,30 (83,8) 72,0 (1.828,8) A
MFS-6-153B-N 3,74 (95,0) B
MFS-6-153C-N C
MFS-6-162B-N 65,2 (1.657,1) B
MFS-6-162C-N C
7,000 (3,178) MFS-7-113C-N 68,0 (1.727,2)
MFS-7-153C-N 72,0 (1.828,8)
MFS-7-163C-N 65,3 (1.657,4)
8,000 (3,632) MFS-8-113B-N 68,0 (1.727,2) B
MFS-8-153B-N 72,0 (1.828,8)
MFS-8-163B-N 65,3 (1657,4)
10,000 (4,540) MFS-10-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6) A
MFS-10-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1.816,1)
MFS-10-144A-N 5,00 (127,0)
12,000 (5,448) MFS-12-143A-N 3,74 (95,0)
MFS-12-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6)
MFS-12-124A-N 5,00 (127,0)
MFS-12-123A-N 3.5/2.0 (88.9/51.0)
FF-961 · 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6)
MFS-12-155 6,5" 75,8" FF
12,500 (5,669) MFS-12E-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6) A
MFS-12E-143A-N¹ 3,74 (95,0) 71,5 (1.816,1)
13.000 MFS-13-155 6,5" 75,8" FF
13,200 (5,993) MFS-13B-122A-N MFS-13B-123A-N 3.50 (88.9) 3.5/2.0 (88.9/51.0) 69,0 (1.752,6) A
MFS-13B-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1.816,1)
MFS-13-144A-N 5,00 (127,0)
MFS-13B-124A-N 69,0 (1.752,6)
14,600 (6,622) MFS-14F-124A-N  
MFS-14F-144A-N 71,5 (1.816,1) A
MFS-14F-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6)
MFS-14F-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1.816,1)
FG-943 5,00 (127,0) 68,5 (1.739,9)
16,000 (7,264) MFS-16-122A-N 3,50 (88,9) 69,0 (1.752,6)
MFS-16-192A-N 3,50 (88,9) 68,5 (1.739,9)
MFS-16-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1.803,4)
MFS-16-143A-N 3,74 (95,0) 71,5 (1.816,1)
MFS-16-194A-N 5,00 (127,0) 68,83 (1.748,3)
MFS-16-193A-N 4,76 (120,9) 68,2 (1.732,2)
MFS-16-135A-N 5,00 (127,0) 70,7 (1.795,7)
18,000 (8,172) MFS-18-192A-N 3,50 (88,9) 68,5 (1.739,9)
MFS-18-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1.803,4)
MFS-18-194A-N 5,00 (127,0) 68,83 (1.748,3)
MFS-18-193A-N 4,76 (120,9) 68,2 (1.732,2)
MFS-18-135A-N 5,00 (127,0) 68,2 (1.732,2)
FL-941 3,50 (88,9) 68,5 (1.739,9)
20,000 (9,080) MFS-20-192A-N 3,50 (88,9) 68,5 (1.739,9)
MFS-20-133A-N 3,74 (95,0) 71 (1.803,4)
MFS-20-194A-N 5,00 (127,0) 68,83 (1.748,3)
MFS-20-193A-N 4,76 (120,9) 68,2 (1.732,2)
MFS-20-135A-N 5,00 (127,0) 70,7 (1.795,7)
22,800 (9,080) MFS-22H-192A-N² 3,50 (88,9) 68,5 (1.739,9)
MFS-22H-133A-N² 3,74 (95,0) 71 (1.803,4)
MFS-22H-193A-N² 4,76 (120,9) 68,2 (1.732,2)
MFS-22H-135A-N² 5,00 (127,0) 70,7 (1.795,7)
23,000 (kg)*2 MFS-23-133 3,74 (95,0) 71 (1,803) L


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.