Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Agricoltura
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Autogru CDBS
L'asse sterzante non motorizzato FS25 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni On e Off-Highway. Con una portata nominale di 11,600 kg (25,600 libbre), l'FS25 copre un'ampia gamma di veicoli, tra cui: gru idrauliche montate su autocarri, applicazioni agricole, edili e su telai speciali.
Caratteristiche e vantaggi
- Freni a camme per impieghi gravosi 16.5" x 6" e 7" Q Plus™ (419x152 e 178mm) Q e struttura tubolare in acciaio per più configurazioni di montaggio su veicoli OEM.
- Con una linea centrale mandrino-trave di 1,5" (38,1 mm), l'altezza della sospensione può essere variata.
- Variando le lunghezze delle travi si ottengono risultati per carreggiate di diversa larghezza.
- La trave tubolare in acciaio O.D. da 6,375" (162 mm) può adattarsi a una varietà di configurazioni di staffe.
- Il design del tirante dritto ottimizza la resistenza del tirante e migliora la protezione dietro la trave tubolare da danni esterni.
- Disponibile per l'installazione su veicoli singoli o tandem; ha anche opzioni per doppi bracci sterzanti e bracci tiranti disponibili per migliorare lo sterzo nominale Ackerman.
- Supporti disponibili con perni per ruote in pollici e centimetri per migliorare la flessibilità di installazione dei veicoli OEM.