Assale anteriore non motore FL-941™/FL-943™

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Incendi e soccorso CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Assale anteriore non motore FL-941FL-943

Gli assali anteriori non motorizzati FL-941/FL-943 offrono pesi nominali da 16.000 a 20.000 libbre per applicazioni antincendio e di emergenza. Sono disponibili diversi modelli per adattarsi a diverse intersezioni kingpin e all'imballaggio beam-drop. I modelli dell'assale anteriore sono disponibili con un pacchetto freno a camme Q+ o un pacchetto freno a disco pneumatico EX225.

Caratteristiche e vantaggi

  • L'esclusiva tecnologia di boccole Meritor Easy Steer riduce lo sforzo di sterzata, offrendo al contempo una maggiore durata e una maggiore durata
  • L'ampia varietà di capacità e opzioni per gli assali offre una versatilità di applicazione superiore per gli OEM
  • I tasti a doppio tiro mantengono il perno di sterzaggio saldamente in posizione per una maggiore stabilità frontale
  • Il perno di sterzaggio di grande diametro con design collaudato e trattato termicamente offre una maggiore durata e una maggiore durata dei componenti
  • Il braccio dello sterzo Keystone è dotato di cono temprato a induzione per migliorare e prolungare la durata
  • Il design ottimizzato della traversa offre resistenza nelle aree ad alto carico
Valutazioni Libbre (kg) Modello dell'assale Diametro assale in pollici (mm) Intersezione perno di sterzaggio KPI pollici (mm) Serie Mozzo ruota
18,000 (8,172)*2 FL-943 5,00 (127,0) 68.8 (1748) L
20,000 (9,080)*2 FL-941 3,50 (88,9) 68.5 (1740) L


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.