Assale anteriore non motore FH-941™/FH-946™

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Assale anteriore sterzante FH-941 FH-946

L'assale anteriore sterzante FH-941 offre durata, prestazioni, affidabilità e facilità di manutenzione per autobus e pullman a pianale standard. L'assale sterzante anteriore senza trazione Meritor Easy Steer FH-946 per autobus e pullman offre una guida piacevole e confortevole per i passeggeri. Con l'FH-946, i pavimenti di autobus e pullman da 35, 40 e 60 piedi possono scendere fino a 20 pollici al di sotto dei design degli autobus convenzionali, consentendo una più facile accessibilità ai passeggeri senza gradini. La struttura I-beam è costruita per garantire affidabilità, durata e prestazioni. L'FH-946 ha un valore nominale di peso lordo per asse (GAWR) fino a 16,000 libbre.

Caratteristiche e vantaggi

  • Boccole a perno di sterzaggio Easy Steer e cuscinetto reggispinta a rulli conici per una sterzata più facile
  • L'angolo di sterzata di 51 gradi offre una manovrabilità eccezionale
  • Il freno a camme Cast Plus offre una maggiore durata e affidabilità grazie alla ganascia in un unico pezzo; le guarnizioni dei freni a lunga durata offrono una resistenza superiore all'usura dovuta al calore
  • Punti di attacco della biella di sospensione - Integrati nell'I-beam per un design semplificato e una maggiore flessibilità della staffa
  • I freni a disco pneumatici EX+ H opzionali per impieghi gravosi riducono lo spazio di arresto e la manutenzione e massimizzano la protezione dalla corrosione
GAWR nominale* Libbre (MT) Pollici carreggiata (mm) Pollici complessivi (mm) Dimensioni ruota pollici (mm) Freni e dimensioni, pollici (mm) Giro bulloni di mozzi e tamburi, pollici (mm) Drop trave assale, pollici (mm) Drop trave assale, pollici (mm) Angolo di rotazione
16,000 (7) 85.96 (2,184) 102 (2,591) 22.5 (571) Freno a camme Cast Plus 16,5 x 6 (419 x 152) Freno a disco pneumatico EX225-H 10 perni 11,25 (286) 10 perni 13,19 (335) 49.82 (1,265) 8.0 (203) 51 gradi


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.