Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Autogru CDBS
Il nostro approccio ingegneristico e produttivo unico offre soluzioni personalizzate per le applicazioni di gru per terreni accidentati e tempi di produzione significativamente ridotti. Con una forte tradizione nella tecnologia di trasmissione, l'assale della gru RT offre prestazioni senza pari.
Caratteristiche e vantaggi
- La sezione e la lunghezza dell'assale personalizzate soddisfano i requisiti di resistenza, capacità e carreggiata
- Il design modulare offre flessibilità di applicazione
- I diametri dei bulloni delle ruote da 335-mm (13.19 pollici), 422-mm (16.625 pollici), 502-mm (19.75 pollici) garantiscono prestazioni e durata comprovate
- I rapporti di trasmissione da 8.5 a 43.0 offrono una selezione ottimale dei rapporti
- Il vettore 14X™ ha un design collaudato ad alta efficienza e una maggiore affidabilità
- La competenza in materia di ingranaggi di precisione offre un funzionamento silenzioso rispetto alla concorrenza
- Le guarnizioni avanzate garantiscono una durata superiore in condizioni climatiche estreme
- Il supporto post-vendita globale include la garanzia e l'assistenza tecnica in tempo reale di OnTrac
Assali Meritor® Rough-Terrain Crane
Caratteristiche del prodotto
I diametri dei bulloni delle ruote da 335-mm (13.19"), 422-mm (16.625"), 502-mm (19.75") garantiscono prestazioni e durata comprovate
La sezione e la lunghezza dell'assale personalizzate soddisfano i requisiti di resistenza, capacità e carreggiata
I rapporti degli assali da 8,5 a 43,0 consentono una selezione ottimale del rapporto
I diametri dei bulloni delle ruote da 335-mm (13.19"), 422-mm (16.625"), 502-mm (19.75") garantiscono prestazioni e durata comprovate
La sezione e la lunghezza dell'assale personalizzate soddisfano i requisiti di resistenza, capacità e carreggiata
I rapporti degli assali da 8,5 a 43,0 consentono una selezione ottimale del rapporto