Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Difesa
L'assale anteriore della serie RF-611 è progettato e costruito per le esigenze estreme del ciclo di servizio militare. I nostri assali riduttori a ruota dentata superano i severi requisiti dell'attuale famiglia di veicoli tattici medi (FMTV), offrendo al contempo una manovrabilità ottimale e un'eccellente altezza da terra.
Caratteristiche e vantaggi
- Angolo di sterzata di 35 gradi per un'eccellente manovrabilità
- Freni autoregolanti Stopmaster con tamburi freno montati esternamente
- Perni inclinati a 5,5 gradi
- Montaggio ruote pilotate da borchie per ruote B.C. da 10 perni x 11,25 pollici
- Tubo trasversale dritto per una facile regolazione della convergenza
- Sistema frenante antibloccaggio (ABS) pronto per le estremità delle ruote con ruota dentata e sensore installati
- Terminali ruota predisposti per il sistema centrale di gonfiaggio dei pneumatici (CTIS) per una maggiore trazione e manovrabilità
- Differenziale a slittamento limitato opzionale per una maggiore trazione in condizioni scivolose
- Freni a disco opzionali
Assale anteriore della serie RF-611™
Caratteristiche del prodotto
Ingranaggi conici, estremità ruota con riduzione del mozzo
Alloggiamento in ghisa duttile
Dimensioni ridotte della coppa per una maggiore altezza dal suolo
Ingranaggi differenziali forgiati con precisione
Ingranaggi Meritor Amoid; ingranaggio ad anello del diametro di 11,7"
Ingranaggi conici, estremità ruota con riduzione del mozzo
Alloggiamento in ghisa duttile
Dimensioni ridotte della coppa per una maggiore altezza dal suolo
Ingranaggi differenziali forgiati con precisione
Ingranaggi Meritor Amoid; ingranaggio ad anello del diametro di 11,7"