PXRC1756

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Gestore di contaier vuoti CDBS
Autocarri elevatori CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Perno versatile PXRC1756

Il PXRC1756 è un assale versatile progettato per un'ampia gamma di veicoli per la movimentazione di materiali pesanti.

Caratteristiche e vantaggi

  • L'estremità della ruota a doppio pneumatico consente la rotazione indipendente delle ruote durante la curva, riducendo al minimo lo sfregamento degli pneumatici
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote
110,000 (50,000)     12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 126.5 (3,213) interno e 137 (3,479) esterno o 135.4 (3,439) interno e 145.8 (3,703) esterno Doppio mozzo pilotato, perno 12, 19.5 (495 24 (610)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.