PSC1485

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Apparecchiature di servizio a terra CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Trattore da traino CDBS
Assale sterzante epicicloidale PSC1485

L'assale sterzante epicicloidale PSC1485 è progettato per soddisfare le crescenti e potenti esigenze delle apparecchiature di assistenza a terra per impieghi gravosi e delle applicazioni di movimentazione dei materiali, con la capacità di supportare coppie di trasmissione, dimensioni degli pneumatici e requisiti di carico più elevati.

Caratteristiche e vantaggi

  • Semiassi dello sterzo a lubrificazione permanente
  • Freni a disco idraulici a secco opzionali con doppia pinza/4 pistoni/pinze alla fine della ruota
  • Freno di stazionamento a molla/rilascio idraulico montato sul pignone di ingresso del vettore opzionale su un rotore da 19.0" (482,6mm)
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
60,000 (27,200)    27.49, 32.07 90.75 (2305) o 96.50 (2451) Mozzo pilotato, perno 22 19.75 (502) 24.0 (610) 3,400 (1,543)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.