PRC7545

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Gestore di contaier vuoti CDBS
Autocarri elevatori CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Impilatore a braccio CDBS
Perno rigido planetario PRC7545

L'assale rigido epicicloidale PRC7545 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni di movimentazione materiali per impieghi gravosi, con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una maggiore durata.

Con un'ampia scelta di rapporti di trasmissione, larghezze delle carreggiate, freni, capacità di carico e supporti di installazione del veicolo, l'assale rigido planetario PRC7545 può essere personalizzato in base alle vostre esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • I freni a disco in bagno d'olio W4R montati su ruote da 17 in (432 mm) con ambiente sigillato proteggono dagli agenti contaminanti per garantire prestazioni ottimali in condizioni difficili
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
245,000 (111,000)     26.65 144.36 (3,667) Mozzo pilotato, perno 28 - 19,5 (495) 25 (635) 5,750 (2,608)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.