PRC674

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Agricoltura
Perno rigido planetario PRC674

L'assale rigido epicicloidale PRC674 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni agricole con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una maggiore durata.

Con un'ampia scelta di opzioni di riduzione delle marce e capacità di carico sull'asse, l'assale rigido planetario PRC674 può essere personalizzato in base alle vostre esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • Freni a camme azionati ad aria con freno di stazionamento montato sul pignone di ingresso portante opzionale
  • I freni a camme sono dotati di camere a prova di guasto per la funzione di parcheggio del veicolo
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
31,000 (14,000)          16,56 / 23,10 (due velocità) 93.50 (2,375) Mozzo pilotato, perno 12 - 16,625 (422) 24 (610) 1,990 (903)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.