PRC671

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Agricoltura
Assale rigido epicicloidale serie PRC671

L'assale rigido epicicloidale della serie PRC671 è stato progettato per soddisfare le esigenze delle mietitrebbie agricole per impieghi gravosi, con la capacità di supportare coppie di trasmissione, dimensioni di pneumatici e requisiti di carico maggiori.

Caratteristiche e vantaggi

  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • Disponibili in un'ampia scelta di opzioni di riduzione delle marce, capacità di carico per assale e centri di montaggio multipli su autocarro/assale che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze specifiche
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Differenziale Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
21,000 (9,500)          Scorrimento limitato 14.01, 17.36, 18.21, 20.65, 24.81, 26.02 81.6 (2,070) o 108 (2,740)     Mozzo pilotato, perno 12 16.625 (422) 24 (610) 1,400 (635)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.