Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Gestore di contaier vuoti CDBS
Autocarri elevatori CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
L'assale rigido epicicloidale PRC3806 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni di movimentazione materiali per impieghi gravosi, con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una maggiore durata.
Dotato di un'ampia scelta di rapporti di trasmissione, capacità di carico e supporti di installazione del veicolo, l'assale rigido planetario PRC3806 può essere personalizzato in base alle vostre esigenze specifiche.
Caratteristiche e vantaggi
- La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
- I freni a disco in bagno d'olio W4R montati su ruote da 17 in (432 mm) con ambiente sigillato proteggono dagli agenti contaminanti per garantire prestazioni ottimali in condizioni difficili
- La vite reggispinta del vettore fornisce un ingranaggio ad anello che supporta applicazioni a coppia elevata
- È disponibile l'opzione con freno di stazionamento a disco/pinza montata sull'ingresso portante