PRC265

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Carrozza ferroviaria CDBS
Perno rigido planetario PRC265

L'assale rigido epicicloidale PRC265 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle attrezzature per il settore ferroviario con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una maggiore durata.

Caratteristiche e vantaggi

  • La tenuta unitaria standard sul pignone di ingresso del supporto riduce la probabilità di perdite di olio
  • Differenziale a scorrimento limitato opzionale con un rapporto di polarizzazione di 2,0 per una migliore trazione
  • Sono disponibili anche opzioni personalizzabili con freni a disco pneumatici o idraulici e freno di stazionamento montato su pignone portante
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Differenziale Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
21,000 (9,500)          Scorrimento aperto o limitato 11.91, 15.48, 17.55, 19.03, 21.09, 22.11, 24.60, 25.80 18.15 (1,477) Mozzo pilotato, perno 8 - 15,0 (381)  20 (508) 1,300 (590)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.