Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Difesa
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Autocarro CDBS
L'assale sterzante anteriore MX-810 è progettato per affrontare le sfide estreme del trasporto pesante. Costruito con una tecnologia collaudata in oltre 15,000 veicoli militari statunitensi, l'MX-810 offre una maggiore durabilità e uno spazio di arresto superiore per gli autocarri per impieghi gravosi. Progettato con un design leggero, l'MX-810 è una soluzione conveniente per migliorare la mobilità. Offre un valore nominale di peso lordo per assale (GAWR) fino a 25,000 libbre.
Caratteristiche e vantaggi
- Angolo di sterzata massimo fino a 43 gradi per un'eccellente manovrabilità
- Freni a disco pneumatici EX+™ disponibili oppure freni a tamburo S-cam da 16,5 pollici x 7 pollici
- Montaggio su ruote pilotate dal mozzo per ruote da 10 perni x 11,25 pollici o 10 perni x 335 mm B.C.
- Tubo trasversale dritto per una facile regolazione della convergenza
- Design leggero adatto a una gamma di applicazioni da 20,000 a 25,000 libbre.
- Sistema frenante antibloccaggio (ABS) pronto per le estremità delle ruote con ruota dentata e sensore installati
- Differenziale a slittamento limitato opzionale per una maggiore trazione in condizioni scivolose
Assale anteriore MX-810™
Caratteristiche del prodotto
Ingranaggio conico, estremità ruota con riduzione del mozzo
Alloggiamento in ghisa duttile
Ingranaggi differenziali forgiati di precisione
Ingranaggi Meritor Amoid, corona dentata con diametro 11,7"
Ingranaggio conico, estremità ruota con riduzione del mozzo
Alloggiamento in ghisa duttile
Ingranaggi differenziali forgiati di precisione
Ingranaggi Meritor Amoid, corona dentata con diametro 11,7"