Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
La nostra comprovata leadership negli assali ha portato a un'ampia gamma di assali anteriori senza guida e assali sterzanti anteriori che combinano controllo dello sterzo insuperabile, durata e bassa manutenzione. Dalle boccole Easy Steer™ che riducono lo sforzo di sterzata alla mobilità fuoristrada degli assali sterzanti a riduzione singola della serie MX, i nostri assali anteriori offrono tutto quello che occorre.
Caratteristiche e vantaggi
- Il raggio di sterzata ottimizzato (fino a 50 gradi) sulle configurazioni degli assali offre un taglio più netto delle ruote e una maggiore manovrabilità
- Il robusto perno e le boccole Easy Steer™ offrono una maggiore durata di assali e pneumatici, una durata comprovata e una struttura I-beam ottimizzata, nonché un controllo superiore del veicolo
- Le speciali boccole a basso attrito e la chiave a doppio tiro facilitano la manutenzione, offrono una copertura protettiva per la riduzione e la spinta integrale del cuscinetto e guarnizioni contro possibili contaminazioni e per ridurre i costi operativi
- L'ampia gamma di assali sterzanti leggeri e robusti offre personalizzazione per applicazioni e gruppi specifici su una varietà di lunghezze di interasse, flessibilità di imballaggio OEM superiore e angoli di sterzata più facili
- I nostri assali doppi sono caratterizzati da un diametro elevato, offrendo soluzioni per le esigenze specifiche degli utenti OEM e degli utilizzatori di perni king trattati termicamente e offrendo comunque la resistenza e la lunga durata attese
- Ampio rapporto di selezione di ingranaggi dell'assale anteriore disponibile per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni on-highway e off-highway per impieghi gravosi