Assale planetario MOX-E8

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Assale planetario MOX-E8

L'assale planetario MOX E8 è progettato e prodotto per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni di movimentazione e costruzione di materiali per impieghi gravosi, ed è in grado di supportare l'aumento delle coppie della trasmissione e di soddisfare i requisiti di carico per un servizio e una durata prolungati.

Caratteristiche e vantaggi

  • Il design modulare consente la flessibilità delle applicazioni
  • L'alloggiamento personalizzato degli assali può soddisfare i requisiti di resistenza, capacità e dei binari
  • Riduzione planetaria con un'ampia copertura del rapporto dell'asse
  • Differenziale aperto standard, tipo LSD opzionale
  • Freno a disco a bagno d'olio di servizio standard, freno a disco a bagno d'olio SAHR opzionale
  • Dotato di cilindro dello sterzo, sensore di posizione centrale opzionale
Modello Uso GAWR (Peso massimo per assale) Capacità di sollevamento Freni Diametro cerchio bullone ruota Copertura del rapporto degli assali
MOXE8 Sollevatore telescopico 17.600 libbre.
(7,983 kg)
Fino a 22,000 libbre
(9,979 kg)
Disco a bagno d'olio da 220 mm
SAHR opzionale
335 mm
275 mm
11,64 - 28,26

 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.