Nozioni di base sui sistemi
Tecnologie principali
Le tecnologie post-trattamento leader del settore di Cummins sono progettate sulla base di tecnologie principali testate. Con dieci anni di esperienza nei catalizzatori di ossidazione, filtri antiparticolato e tecnologia SCR, i nostri sistemi post-trattamento aiutano a ottimizzare la totalità del sistema motore, per poter operare in modo più efficiente.
Catalizzatori di ossidazione diesel

I catalizzatori di ossidazione diesel riducono il particolato (PM) attraverso una reazione chimica che non richiede pulizia o manutenzione. In produzione dai primi anni del 1990 i DOC (catalizzatori di ossidazione diesel) sono stati personalizzati per le richieste di apparecchiature off-highway e i vincoli di spazio straordinari.
Un DOC consiste in un rivestimento catalitico su un substrato metallico o cordierite per ossigenare il particolato di scarico. Funziona in una sola modalità passiva che non richiede una rigenerazione attiva o requisiti di cicli di lavoro speciali.
Filtri antiparticolato per motori diesel (FAP)

I filtri antiparticolato per motori diesel (DPF) sono una tecnologia comprovata e affidabile per la riduzione delle emissioni con otlre 1 milioni di DPF in uso dal 2004. I DPF sono efficaci nel rimuovere oltre il 90% di particolato (PM). I sistemi combianati sono progettati per i mercati di veicoli robusti off-highway e per adattarsi a limitazioni di spazio. L'uso della rigenerazione passiva e attiva consente inoltre più controllo nell'ossidazione e pulizia del filtro.
I FAP, in combinazione con in DOC, usano substrati con flusso a parete realizzato tipicamente con un materiale in ceramica poroso che cattura il gas di scarico e rimuove il particolato o la fuliggine. Un filtro tipico consiste di una serie di piccoli canali in cui scorre il gas di scarico. I canali adiacenti sono tappati sulle estremità opposte per forzare il gas di scarico a fluire attraverso la parete porosa, che cattura le particelle di fuliggine sulla superficie e nei pori interni del materiale. Man mano che la fuliggine si accumula nel filtro, un evento di rigenerazione fornisce il calore sufficiente per ossidare e catturare la fuliggine. La cenere rimanente può essere rimossa durante gli eventi di detersione regolarmente programmati sulla base delle raccomandazioni del produttore del motore.
Sistemi di riduzione selettiva catalitica

Circa 1 milione di sistemi di riduzione selettiva catalitica (SCR) e componenti complementari sono stati usati in tutto il mondo dal 2005. I sistemi SCR sono una tecnologia efficace e affidabile che riduce le emissioni di ossidi di azoto (NOx) per un'ampia gamma di applicazioni off-highway e consente un miglior risparmio di carburante. Ideali per le apparecchiature off-highway, i sistemi SCR non hanno praticamente bisogno di manuntenzione, se non quella occasionale del filtro del sistema di dosaggio, a seconda dell'applicazione.
Un sistema SCR si compone di tre elementi principali: catalizzatore SCR, sistama di dosaggio dell'urea e il sistama di controllo post-trattamento. I nostri sistemi usano un riducente chimico, in questo caso un'urea, che è chiamato DEF (Fluido di scarico diesel - Diesel Exhaust Fluid) in America del Nord o AdBlue in Europa. DEF o AdBlue si convertono in ammoniaca nel flusso di scarico e reagiscono con i NOx sul catalizzatore per formare un innocuo gas di azoto e acqua.
Tecnologia di controlli
Controlli elettronici
I sistemi di controllo Cummins possono essere usati come modulo indipendente per migliorare le capacità di controllo del motore o integrati proprio nel modulo di controllo del motore. Questi sistemi monitorano i cambiamenti nella pressione, temperatura e ossidi di azoto (NOx), regolando il motore e le operzioni di post-trattamento per prestazioni di picco che abbiano i controlli di emissioni richiesti.
I nostri controlli elettronici e le capacità del software sono realizzati per supportare un set completo di opzioni post-trattamento, inclusi i filtri antiparticolato per motori diesel con catalizzatori a flusso continuo, i sistemi SCR e i controlli del sistema a iniezione.
Sensori
Migliora le interfacce del tuo sistema per prestazioni ottimali con la nostra tecnologia di rilevamento standard.
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori NOx
- Sensori di ossigeno
Integrazione di sistema
Ottimizzare le proprie apparecchiature per una facile installazione, costi inferiori delle operazioni e durabilità, rispettando sempre le crescenti normative mondiali sulle emissioni, non è semplice. La lunga tradizione di Cummins porta all'esperienza nella tecnologia, alla conoscenza dei sistemi e all'impareggiabile affidabilità, il vantaggio unico di essere un completo integratore o dei sottosistsemi per emissioni critiche. Comprendiamo i nuovi requisiti sulle emissioni e la vasta gamma di applicazioni per apparecchiature e motori. Puoi lasciare l'integrazione del sistema a noi e gestire i tuoi costi di progettazione più efficacemente.
Capacità
- Integrazione del sistema e modellazione
- Rigenerazione e soluzioni per la gestione termica
- Emissions compliance testing Engine control module (ECM) tuning and licensing
- Sviluppo del catalizzatore, inclusi i substrati e i rivestimenti
- Prototipazione globale