Cummins possède certains des meilleurs spécialistes de la recherche, du développement et de l'ingénierie de l'industrie. La technologie de nos circuits d'alimentation de classe mondiale vous aide à tirer le meilleur parti de votre moteur.
Cummins s’appuie sur plus de 80 ans d’expérience en matière de circuits d’alimentation dans ses opérations actuelles, situées à Columbus, dans l'Indiana; Wuhan, en Chine; Phaltan, en Inde; et Juarez, au Mexique. Nous produisons et reconditionnons des circuits d'alimentation à rampe commune et anciens.
Les gammes de circuits d’alimentation prennent en charge des applications moteur allant de 6 à 78 litres. Le secteur du remanufacturage fournit des produits entièrement reconditionnés pour le remanufacturage des moteurs et les besoins sur le terrain en matière de service. Cummins Fuel Systems développe également des technologies de circuits d'alimentation pour les carburants de remplacement, y compris les groupes moteurs au gaz naturel et à hydrogène, ainsi que les piles à carburant et les électrolyseurs.
Les circuits d'alimentation à rampe commune révolutionnent le processus d’injection de carburant diesel dans les groupes moteurs modernes, améliorant considérablement les performances, l’économie de carburant et le contrôle des émissions. Au cœur de ces circuits se trouvent les injecteurs à rampe commune, lesquels jouent un rôle central dans la livraison de quantités précises de carburant diesel aux chambres de combustion. Dans une configuration à rampe commune, le carburant diesel est stocké dans un rail haute pression qui fournit indépendamment du carburant à chaque injecteur. Cette approche garantit une pression élevée constante et constante, ce qui permet un contrôle précis du moment et de la quantité de carburant injecté. Les injecteurs à rampe commune fonctionnent en conjonction avec d’autres composants du circuit d’alimentation, tels que les pompes à carburant, les canalisations de carburant et les filtres, assurant un approvisionnement en carburant propre et efficace.
Le développement de ces circuits est le résultat de recherches approfondies et de l’application de technologies avancées dans le processus de fabrication. Cummins investit dans ces technologies afin de respecter les normes mondiales les plus strictes en matière d’émissions et d’offrir aux véhicules une efficacité et des performances optimales en matière de carburant.
Aspects clés du circuit d’alimentation Cummins
Technologie de pointe
Avec ses pompes à carburant, injecteurs et circuits de pointe, Cummins est chef de file de l’industrie. L’intégration d’une technologie de pointe assure une efficacité et des performances optimales, tout en restant fidèle à la réputation d’innovation de Cummins.
Des solutions personnalisées pour des applications variées
Nos circuits d'alimentation présentent une capacité exceptionnelle pour répondre à des besoins spécialisés dans diverses applications. Cummins offre des solutions pour une association diversifiée d’applications sur route et hors route, notamment : automobile, industrielle, génération d’électricité, construction, exploitation minière et marine.
Des solutions entièrement intégrées pour des performances optimales
Au-delà des composants autonomes, Cummins excelle dans la fourniture de solutions entièrement intégrées. En tirant parti de la synergie des divers composants du système d’alimentation, cette approche holistique optimise les performances du moteur et l’économie de carburant.