Cummins alimentera la nouvelle gamme de moissonneuses-batteuses TRION de CLAAS
Cummins Inc. (NYSE : CMI) a annoncé que ses moteurs de 6,7 et de 9 litres alimentera la nouvelle famille de moissonneuses-batteuse TRION de CLAAS. D’une capacité de 190 à 320 kW (255 à 430 HP), ils ont une densité de puissance élevée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs seront livrés aux niveaux d’émissions de phase IIIA et de phase V pour être applicables dans un grand éventail de territoires.
Ann Schmelzer, directrice générale de Cummins Global Agriculture Business, a déclaré : « Cummins a une forte présence dans l’industrie agricole depuis de nombreuses années. Notre expérience approfondie nous a permis d’offrir un portefeuille de produits à CLAAS qui optimise les performances d’une manière idéale pour les moissonneuses. »
Ces groupes moteurs seront construits par Cummins au R.-U. (phase V et IIIA) et en Russie (phase IIIA) afin de s’aligner sur la stratégie de fabrication de CLAAS. Ils partagent le même bloc et enveloppe pour permettre la commonité de l’installation, réduisant ainsi la complexité de la fabrication et de l’entretien. Les deux moteurs sont simples et robustes sans RGE, ce qui signifie qu’ils sont fiables et faciles à entretenir dans les exploitations agricoles difficiles.
Le traitement de l’air, la combustion, les circuits d’alimentation, le traitement après-traitement des gaz d’échappement et les commandes électroniques de Cummins à l’interne signifient que le fonctionnement du moteur est étroitement aligné sur celui de la machine. Les technologies clés comme la turbocompresseur sont précisées pour s’adapter le mieux à la réactivité, aux coûts d’exploitation et à la productivité que s’attendaient les utilisateurs de la moissonneuse-batteuse.
« Notre expertise en ingénierie nous permet d’offrir le meilleur moteur et de collaborer avec CLAAS afin d’adapter les courbes de puissance et de couple afin d’offrir le meilleur groupe motopropulseur à ses clients », a ajouté m. Schmelzer. La nouvelle gamme CLAAS TRION remplace les modèles de moissonneuse-batteuse TUCANO. Il dispose de 20 nouveaux modèles de moissonneuse-batteuse sur trois séries, tous avec des systèmes d’assistance à la pointe de la technique, un confort de conduite maximal et de l’utilisateur ainsi qu’un rendement exceptionnel. La gamme convient à l’Europe, à l’Amérique du Nord ou à l’Afrique du Sud sur les terrains vallonnés et plats sur le européenne, le coléogénique, le seau d’amérique, le seau d’amérique du Nord ou les cultures de riz. Des fermes familiales traditionnelles aux grandes fermes axées sur le rendement et aux entrepreneurs de haute technologie, triON propulsé par Cummins « fits your farm ». Il sera disponible sur les marchés européens pour les 2022 récoltes, ainsi qu’en Amérique du Nord et en Russie pour la récolte de 2023.
« Nous sommes ravis de nous appuyer sur nos relations avec CLAAS afin d’alimenter les moissonneuses TRION et d’espérer élargir notre collaboration en ingénierie avec eux sur les projets futurs », a conclu m. Schmelzer.
Contact avec les médias
Balises associées