Plus de production d’électricité pour les besoins croissants de l’hôpital Aga Khan

par Anisha George, spécialiste en communications commerciales

« »

Lorsque l’Aga Khan Hospital and Medical College Foundation (Pakistan) Ltd. à Karachi a besoin d’un système d’alimentation de secours fiable, il s’est tourné vers son partenaire fiable dans l’industrie de la production d’électricité, Cummins, avec un distributeur local autorisé, Orient Energy Systems. Avec une croissance rapide dans divers secteurs du secteur de la santé, la Fondation a besoin de plus de production d’électricité pour sa centrale existante, améliorant ainsi son système de 1 MW à 1,6 MW pour ses projets à venir. OES a fourni un soutien complet en ingénierie et en installation de l’ensemble de génératrice Cummins C2200D5. 

Un client régulier, la réputation de la marque Strong de Cummins et la puissance d’un concept™, que tous les composants majeurs sont conçus, fabriqués et soutenus par Cummins, sont des facteurs clés pour le partenariat continu du client, ainsi que le soutien à la clientèle et l’exécution de OES. Cummins est la seule entreprise mondiale qui conçoit et fabrique des ensembles de génératrices entièrement intégrés et des systèmes de production d’électricité, apportant un leadership, des connaissances et une expérience en ingénierie à tous les éléments essentiels des ensembles de génératrices et des systèmes d’alimentation complets : moteur, alternateurs et commandes afin qu’ils fonctionnent tous ensemble grâce à une intégration sans heurts.

Pour en savoir plus sur les solutions d’alimentation pour la santé, visitez cummins.com
 

Profils d’auteurs

Anisha George , Spécialiste en communications marketing

En tant que spécialiste en communications marketing, Anisha appuie le marketing, les communications et la gestion des événements pour les régions d’Afrique et du Moyen-Orient. Avant de se joindre à Cummins en 2011, elle a acquis de l’expérience dans l’industrie en travaillant dans le domaine de la gestion d’événements. Courriel : [email protected] 

Vous voulez en savoir plus?

Recevez les dernières nouveautés de Cummins en matière de technologies, de produits, de nouvelles et d’informations.