Gamme Q QSZ13

Fréquence

50 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 400 500
D'urgence 440 550

Certification

CE, UKCA

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Agriculture
Génératrices industrielles commerciales
Construction
Soins de santé
Puissance électrique de base
Réserve pour petite entreprise
Alimentation de secours
QSZ13 pour génératrice de gamme Q

Aperçu

Cet ensemble de génératrice commerciale Cummins® est un système à réseau électrique unifié, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires à puissance électrique de base et de secours.

Qu'est-ce qui rend les ensembles de génératrices QSZ13 si spéciaux

La gamme d'ensembles de génératrices QSZ13 entièrement équipée est conçue pour répondre aux besoins les plus critiques de votre marché. Les ensembles de génératrices QSZ13 combinent la même puissance fiable et une autonomie améliorée avec un certain nombre d'accessoires en équipement de série pour maximiser la polyvalence.

Cummins a conçu, développé et fabriqué la nouvelle gamme Cummins QSZ13, prête à tout. Fabriquée en Europe, selon les spécifications européennes, pour soutenir pleinement ses clients dans un large éventail de besoins des temps modernes.

Un soutien puissant

Nous vous assistons dès que vous nous contactez avec un expert Cummins dédié et une assistance technique tout au long du processus. La gamme QSZ13 est soutenue par une équipe de vente européenne dédiée, ce qui garantit une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour répondre à vos besoins en énergie.

Caractéristiques et avantages

  • Moteur - La série QSZ13 diesel industriel robuste à 4 temps procure une puissance fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - Série Stamford S de classe H avec enroulements à un 2/3 de pas à faible réactance.
  • Commande - PC2.2 : système de commande à microprocesseur pour ensemble de génératrice assurant la régulation de tension, la protection du moteur/alternateur, l'interface opérateur et la régulation isochrone.
  • Avec boîtier et sans - Versions disponibles.
  • Performance (LAT) - Fonctionnement à température ambiante allant jusqu'à 40 °C sans perte de puissance pour la version avec boîtier.*PRP 100 %. Continuez à lire pour obtenir davantage de données sur le refroidissement
  • Réservoir de carburant - 995 l avec collecteur de déversement garantissant au moins 14 h d'autonomie à un taux PRP de 75 %.
  • Conformité en matière d'émissions - Non réglementée.
  • Taille réduite et poids léger - Meilleur rapport puissance/poids avec une excellente efficacité.
  • Levage et logistique - Besoins de manutention et de stockage optimisés.
  • Son atténué - Entièrement conforme aux normes CE et UKCA, le boîtier garantit un environnement sûr pour les utilisateurs une fois installé.
  • Peinture - Système de peinture APNR amélioré.
  • Sous-systèmes optimisés - Très faciles à utiliser.
  • Batterie - Batterie au plomb, scellée, ouverte/avec technologie SLI.
  • Chargeur de batterie - Inclus en équipement de série pour s'assurer que le moteur est toujours prêt à démarrer.
  • Chauffage au liquide de refroidissement - Inclus en équipement de série pour assurer le démarrage du moteur à basse température ambiante.
  • Facile à entretenir - Service facile. Remise en service plus rapide, réduisant au minimum les temps d’arrêt.
  • Fiabilité de Cummins - Des performances fiables, même à haute altitude ou à des températures extrêmes. La garantie mondiale complète offre une couverture étendue.
Caractéristiques techniques
  • Moteur - QSZ13 : 4 cycles, en ligne, 6 cylindres, diesel, turbocompressé et refroidi par air de suralimentation
  • Alésage - 130
  • Course - 163
  • Cylindrée - 13 litres
  • Bloc-cylindre - Alliage de fonte, en ligne, 6 cylindres
  • Tension de démarrage - 24 Volts CC, masse négative
  • Système d’alimentation - XPI
  • Système de refroidissement de série - radiateur à température ambiante 50 °C
  • Alternateur - Série Stamford S, sans balai, 4 pôles, roulement unique, champ tournant
  • Commande - PC2.2, la commande électronique assure une intégration complète du système
  • Capacité de la batterie - 2 x 140 Ah
  • Réservoir de carburant - 995 L
  • Niveau de puissance acoustique à un taux PRP de 75 % (LWA) *Compte tenu de l'incertitude de 2 dB(A) - 109 dB(A)
Modèle de génératrice
Hz
De base kW / kVA
De secours kW / kVA
type de carburant
cert
50
400/500
440/550
Diesel
CE, UKCA


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.